La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) è un documento che comunica l'impatto ambientale di un prodotto basato su una Valutazione del Ciclo di Vita (LCA). ABB certifica i suoi prodotti con l'EPD per trasparenza e sostenibilità, collaborando con Program Operator come PEP Ecopassport per certificare e pubblicare queste dichiarazioni. L'etichetta sviluppata da ABB EcoSolutions a partire dalla dichiarazione EPD riflette l'impatto ambientale e le performance di circolarità dei prodotti per supportarti nello sviluppo dei tuoi progetti. Questa etichetta è parte dell'impegno di ABB per la sostenibilità, promuovendo la trasparenza lungo tutta la catena del valore e mostrando chiaramente gli obiettivi ambientali e i progressi raggiunti.

Misurazione elettrica accurata e monitoraggio dell’energia

Blocchi differenziali di tipo AC, tipo A, antiperturbazione AP-R, tipo F e tipo B

Conteggio dei tempi di servizio e misura della temperatura.

I dettagli fanno la differenza


Costruisci l'evoluzione

Gestione intelligente dell'energia e dei carichi per migliorare l'efficienza energetica sia nella distribuzione secondaria che in quella finale.

Fino a 10 kA

Potere di interruzione fino a 4,5 kA

Salvamotori

Misure chiare e affidabili

Posti interni con ricevitore vivavoce o a cornetta, dall'interfaccia semplice e intuitiva

Relè di sovraccarico

Interruttori scatolati Tmax XT taglia 160A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico
Contattori e minicontattori

Gestione intelligente dell'energia e dei carichi per migliorare l'efficienza energetica sia nella distribuzione secondaria che in quella finale

Soluzioni compatte ad alte prestazioni

Interruttori differenziali puri di tipo AC, tipo A, antiperturbazione AP-R, tipo F e tipo B

Interruttori differenziali di tipo A e AC

Potere di interruzione fino a 25 kA

Interruttori scatolati Tmax XT taglia 160A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico o elettronico

Lo stile parla in prima persona

Potere di interruzione fino a 10 kA in varie tipologie

Potere di interruzione fino a 25 kA

Interruttori scatolati Tmax XT taglia 250A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico

Sezionatori con fusibili progettati per condizioni estreme

Interruttori scatolati Tmax XT taglia 160A o 250A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico o elettronico

Gateway DALI, dimmer universali e rilevatori di presenza

Semplicemente ottimali per applicazioni in corrente continua

Interruttori scatolati Tmax XT taglia 400A o 630A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico o elettronico

Interruttori scatolati Tmax XT taglia 800A o 1000A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico o elettronico

Garanzia di continuità di servizio

Interruttori scatolati Tmax XT taglia da 800A a 1600A con sganciatore di sovracorrente di tipo elettronico

Interruttori scatolati Tmax XT M taglia da 800A a 1600A con sganciatore di sovracorrente di tipo elettronico

Interruttori di manovra sezionatori con fusibili

Interruttori di manovra sezionatori Tmax XT da 160A a 1600A