Scopri i commutatori ABB: soluzioni per la gestione e il passaggio tra fonti di energia, ideali per garantire continuità di servizio negli impianti elettrici.
ABB offre una gamma completa da 16 a 3200 A di commutatori manuali, motorizzati e automatici, fondamentali per garantire la continuità di servizio passando da una fonte di energia primaria (rete elettrica generale) ad una di riserva (generalmente un gruppo elettrogeno) nel caso in cui venga a mancare la prima.
I commutatori manuali sono progettati per operazioni semplici e dirette, in cui il passaggio tra le fonti di alimentazione avviene tramite intervento dell’operatore. Sono ideali per applicazioni dove non è richiesta automazione e dove il controllo manuale risulta sufficiente.
I commutatori motorizzati, invece, consentono il comando a distanza o tramite sistemi di controllo, offrendo maggiore flessibilità e rapidità di intervento. Possono essere integrati in sistemi di supervisione e automazione, migliorando la gestione dell’impianto.
I commutatori automatici rappresentano la soluzione più avanzata, in grado di rilevare la mancanza della fonte primaria e attivare automaticamente il passaggio alla fonte di riserva, garantendo continuità operativa senza interruzioni. Questa tipologia è particolarmente indicata per applicazioni critiche, dove la continuità dell’alimentazione è essenziale.