Una gamma interamente studiata per le applicazioni in corrente continua da 16 a 1000 A e testata, a seconda dei modelli, fino a 1500V DC. Un riferimento di mercato grazie alle sue performance eccellenti che le hanno permesso di raggiungere i più alti standard richiesti dalla norma IEC (categoria di utilizzo DC-PV2) e l’assenza di derating fino a 75°C.
Le nuove versioni “ESS” (per Energy Storage Systems) sono progettate e testate per resistere a correnti di corto circuito più elevate, fino a 100kA, che è possibile avere in presenza di sistemi di accumulo.
Principali applicazioni: fotovoltaico, sistemi di accumulo di energia, colonnine di ricarica elettrica, DC bus di gruppi di continuità e azionamenti, sistemi di distribuzione in corrente continua, navali e molte altre.