I contaore elettromeccanici E 233 trovano applicazione per il conteggio dei tempi di servizio, di stand-by e di fermo di macchinari e impianti industriali, in applicazioni commerciali e residenziali; senza reset.
La centralina di misura della temperatura TMD si utilizza per il controllo dei livelli di temperatura e delle funzioni di ventilazione di macchine elettriche, trasformatori, motori ecc. Per ogni canale di misura sono impostabili due livelli di allarme (allarme-scatto) che commutano altrettanti relè di uscita per la segnalazione a distanza nel caso in cui venga raggiunto un livello critico di temperatura.
La rilevazione avviene con sonde di tipo PT100. La centralina consente la memorizzazione dei valori massimi e di ogni intervento e di comunicare da remoto le informazioni tramite protocollo Modbus RTU su porta seriale RS 485.