Interruttori scatolati Tmax XT taglia 160A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico

Interruttori scatolati Tmax XT taglia 160A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico o elettronico

Interruttori scatolati Tmax XT taglia 250A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico

Interruttori scatolati Tmax XT taglia 160A o 250A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico o elettronico

Interruttori scatolati Tmax XT taglia 400A o 630A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico o elettronico

Interruttori scatolati Tmax XT taglia 800A o 1000A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico o elettronico

Interruttori scatolati Tmax XT taglia da 800A a 1600A con sganciatore di sovracorrente di tipo elettronico

Interruttori scatolati Tmax XT M taglia da 800A a 1600A con sganciatore di sovracorrente di tipo elettronico

Interruttori di manovra sezionatori Tmax XT da 160A a 1600A

Ampia gamma di accessori elettrici, meccanici e kit di trasformazione, per rispondere alle diverse esigenze di installazione

Software IEC