Interruttori scatolati Tmax XT UL489, taglia 125A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico

Interruttori scatolati Tmax XT UL489, taglia 125A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico o elettronico

Interruttori scatolati Tmax XT UL489 , taglia 225A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico

Interruttori scatolati Tmax XT UL489, taglia 250A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico o elettronico

Interruttori scatolati Tmax XT, taglia 400A o 600A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico o elettronico

Interruttori scatolati Tmax XT, taglia 800A con sganciatore di sovracorrente di tipo termomagnetico o elettronico base

Interruttori scatolati Tmax XT, taglia 800A - 1000A- 1200A con sganciatore di sovracorrente di tipo elettronico

Interruttori scatolati Tmax XT, taglia 800A - 1000A- 1200A motorizzabile con sganciatore di sovracorrente di tipo elettronico

Interruttori di manovra sezionatori Tmax XT da 125A a 1200A e Tmax T8 da 2000A a 3000A

Interruttori scatolati omologati secondo norma UL489 Tmax T8

Ampia gamma di accessori elettrici, meccanici e kit di trasformazione, per rispondere alle diverse esigenze di installazione

Software UL