I blocchi differenziali ABB rappresentano una soluzione versatile per integrare la protezione differenziale negli impianti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità in diverse applicazioni. Disponibili in diverse tipologie, tra cui AC, A, antiperturbazione AP-R, F e B, permettono di adattarsi a molteplici esigenze impiantistiche, assicurando protezione contro le correnti di guasto e continuità di servizio. Grazie alla loro modularità, possono essere facilmente integrati nei quadri elettrici, offrendo una soluzione flessibile e configurabile in base alle specifiche necessità.
Flessibilità: il blocco differenziale DDA200 può essere accoppiato all’estesa gamma di interruttori magnetotermici S200, per applicazioni fino a 63 A con potere di interruzione fino a 25 kA. I blocchi differenziali DDA200 possono essere utilizzati in condizioni ambientali con temperatura tra -25 °C e +55 °C. Sulle versioni per 63 A è possibile collegare un pulsante di test remoto.
Sicurezza di installazione: gli errori di abbinamento tra interruttore automatico e DDA200 sono evitati grazie a uno specifico sistema meccanico che impedisce il montaggio di interruttori con tensione nominale superiore a quella del blocco differenziale.