I controllori ABB Cylon BACnet rappresentano una soluzione avanzata e completamente programmabile per il controllo degli impianti HVAC in edifici di media e alta complessità. La loro architettura flessibile consente di realizzare logiche personalizzate per qualsiasi tipologia di impianto meccanico, dalle centrali termiche e frigorifere fino alla gestione di unità terminali come fan coil, travi fredde, unità di trattamento aria (UTA), pompe di circolazione e chiller a più stadi.
Grazie al supporto nativo ai principali protocolli standard aperti – BACnet/IP, BACnet MS/TP e Modbus (RTU e TCP) – questi controllori garantiscono la massima interoperabilità con dispositivi di terze parti, eliminando qualsiasi vincolo di fornitore e permettendo un’integrazione fluida in sistemi BMS eterogenei. La compatibilità con i moduli di espansione I/O FLX consente inoltre di scalare facilmente la configurazione hardware, adattando il numero di punti di controllo alle reali esigenze dell’impianto.
Ogni controllore può essere programmato tramite il software CXproᴴᴰ, che mette a disposizione librerie pre-ingegnerizzate e strumenti grafici avanzati per la realizzazione di strategie complesse, con gestione di orari, allarmi, trend e logiche di fallback. Il risultato è un sistema robusto, efficiente e altamente personalizzabile, in grado di migliorare il comfort, ottimizzare il consumo energetico e semplificare le attività di manutenzione lungo l’intero ciclo di vita dell’edificio.