ABB offre soluzioni dedicate alla tensione continua degli impianti fotovoltaici per tutte le tensioni comuni: 600 V, 1.000 V e 1.500 V.
Caratteristiche:
• Apparecchio di protezione omologato di Tipo 2 conforme a EN 50539-11 (edizione 11/2013), il primo standard al mondo per garantire la sicurezza delle apparecchiature per la protezione da sovratensione negli impianti fotovoltaici
• Disponibile in versione IEC e UL
• Tensione di esercizio massima di 1500 V DC
• Autoprotezione da cortocircuiti alla fine del ciclo di vita del prodotto fino a 10 KA
• Moduli di protezione innestabili con indicatore funzionale