Gli interruttori di manovra-sezionatori con fusibili verticali InLine II garantiscono la massima stabilità e sicurezza nelle reti di distribuzione. Estremamente compatti, azionabili sotto carico, i sezionatori InLine II sono testati fino a 1000V AC e possono pertanto essere impiegati nell’ambito fotovoltaico laddove siano presenti soluzioni con inverter di stringa decentralizzati.
Le versioni EFM includono il modulo per il monitoraggio elettronico dello stato del fusibile.
Vantaggi principali:
• Compattezza dimensionale. Permette di razionalizzare gli ingombri all’interno del quadro.
• Facilità di montaggio. Installabile dal fronte quadro su sistemi a sbarre orizzontali con interasse 185mm.
• Elevati valori di corrente di cortocircuito condizionata.
• Flessibilità installativa. Sono disponibili diverse tipologie di terminali (V-clamp, viti M12) e accessori per rispondere alle più svariate esigenze impiantistiche.