ZLBM1-3P-V
ZLBM1
ZLBM1-3P-V Sezionatore con fusibile
Codice: 1SEP620011R3020
Codice Metel: ZLBM1-3P-V
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
662x99x185
25 N·m
250 A
690 V 250 A
500 V 250 A
400 V 250 A
800 V 200 A
1000 V 250 A
1000 V 400 V; 250 A
1000 V 500 V; 250 A
1000 V 800V; 250 A
400V 250 A
ZLBM1-3P-V Sezionatore con fusibile
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Low
IP30
IEC60947-3
3P
At rated load 37,8 W
3,64 kg
DIN
NH1
Circuito principale 8 kV
Circuito principale 1000 V CA
1000 V
Morsetto a V
Standard