ZLBM3-3P-M12
ZLBM3
SEZIONATORE CON FUSIBILE
Codice: 1SEP620013R3000
Codice Metel: ZLBM3-3P-M12
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
662x99x185
25 N·m
630 A
690 V 630 A
500 V 630 A
400 V 630 A
800 V 400 A
400 V 630 A
500 V 630 A
690 V 630 A
800 V 400 A
1000 V 630 A
400V 630 A
ZLBM3-3P-M12 Sezionatore con fusibile
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Low
IP30
IEC60947-3
3
At rated load 97,2 W
4,73 kg
DIN
NH3
Circuito principale 8 kV
Circuito principale 1000 V CA
1000 V
Bulloni
Standard