ZLBM1-3P-M12-EFM
ZLBM1
SEZIONATORE CON FUSIBILE
Codice: 1SEP620011R3001
Codice Metel: ZLBM1-3P-M12-EFM
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
773x99x185
25 N·m
250 A
690 V 250 A
500 V 250 A
400 V 250 A
800 V 200 A
800 V 250 A
800 V 400 V; 250 A
800 V 500 V; 250 A
400V 250 A
ZLBM1-3P-M12-EFM Sezionatore con fusibile
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Low
IP30
IEC60947-3
3
At rated load 37,8 W
3,83 kg
DIN
NH1
Circuito principale 8 kV
Circuito principale 800 V CA
1000 V
Bulloni
EFM