
ZLBM00-3P-M8
ZLBM00
ZLBM00-3P-M8 Sezionatore con fusibile
Codice: 1SEP620010R3000
Codice Metel: ZLBM00-3P-M8
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
662x48,5x181
10 N·m
160 A
690 V 125 A
500 V 160 A
400 V 160 A
400 V 160 A
500 V 160 A
1000 V 125 A
400V 160 A
ZLBM00-3P-M8 Sezionatore con fusibile
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Low
IP30
IEC60947-3
3P
At rated load 33,6 W
1,82 kg
DIN
NH00
Circuito principale 8 kV
Circuito principale 1000 V CA
1000 V
Bulloni
Standard