ZLBM2-3P-V-EFM
ZLBM2
ZLBM2-3P-V-EFM Sezionatore con fusibile
Codice: 1SEP620012R3021
Codice Metel: ZLBM2-3P-V-EFM
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
773x99x185
25 N·m
400 A
690 V 400 A
500 V 400 A
400 V 400 A
800 V 400 A
400 V 400 A
500 V 400 A
800 V 400 A
400V 400 A
ZLBM2-3P-V-EFM Sezionatore con fusibile
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Low
IP30
IEC60947-3
3P
At rated load 55,5 W
4,32 kg
DIN
NH2
Circuito principale 8 kV
Circuito principale 800 V CA
1000 V
Morsetto a V
EFM