OVR PV T1-T2 12.5-1000 P QS
Codice: 2CTB812120R1000
Codice Metel: OVRPV12121000
OVR PV T1-T2 12.5-1000 C QS
si
2CTB812122R1000
Si (opzionale TS)
PUSH IN
4.5
-
11
6.25
20
50
12.5
95 x 54 x 86
IP20 (in ambiente interno)
si
L+ , L-
Non necess. fino a 11kA
Non necess. fino a 11kA
2.5
3.8
12.5
4000
40
25
35
250Vc.a. - 1A
-
1100
12Vc.c. - 0.5mA
EN 50539-11 / IEC 61643-31 ; UL 1449 4a Ed
3
95
-40 … +85
V0
no
si
1.5
Varistore
-40 … +85
≤ 25
1000
1NA-1NC
c.c.
Fotovoltaiche
T1+T2 / I+II