OVR PV T2 40-1500 C Surge Protective Device
Codice: 2CTB802402R1500
Codice Metel: OVRPV22401500C
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
57x17,5x47
Nominale 8 / 20 µs 20 kA
I max, 8 / 20 µs 40 kA
OVR PV T2 40-1500 C Surge Protective Device
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
IP20
Sì
Lpe 4 kV
Ll 4 kV
5 kV
Without derating 2000 m
L-PE 1500 V
L-L 1500 V
L-N 0 V
N-PE 0 V
L-PE 1500 V
L-L 1500 V
L-N 0 V
N-PE 0 V
IEC 61643-31, UL14419 Ed5
3
2
Solare
0,063 kg
10 kA
1 passo modulare
1500 V CC
10 kA
Guida DIN