OVRPV22401500
OVR PV T2
OVR PV T2 40-1500 P
Codice: 2CTB802400R1500
Codice Metel: OVRPV22401500
Caratteristiche tecniche
OVR PV T2 40-1500 C
si
2CTB802402R1500
Si (opzionale TS)
2.5
10
300
5
20
'≤10
5
95 x 53,4 x 58
IP20 (in ambiente interno)
si
L+ , L-
Non necess. fino a 10kA
Non necess. fino a 10kA
4
4.5
12.5
5000
40
250Vc.a. - 1A
1500
1500
12Vc.c. - 10mA
IEC 61643-11 / EN 61643-11 ; UL 1449 4a Ed
3
95
-40 … +80
V0
no
si
1.5
2,5…16
2,5…35
Varistore
-40 … +80
≤ 25
1500
1NA-1NC
c.c.
Fotovoltaiche
T2 / II