OVR PV T2 40-1000 C Surge Protective Device
Codice: 2CTB802402R1000
Codice Metel: OVRPV22401000C
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
57x17,5x47
Nominale 8 / 20 µs 20 kA
I max, 8 / 20 µs 40 kA
OVR PV T2 40-1000 C Surge Protective Device
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
IP20
Sì
Lpe 3 kV
Ll 3 kV
4 kV
Without derating 2000 m
L-PE 1000 V
L-L 1000 V
L-N 0 V
N-PE 0 V
L-PE 1000 V
L-L 1000 V
L-N 0 V
N-PE 0 V
IEC 61643-31, UL14419 Ed5
3
2
Solare
0,053 kg
10 kA
1 passo modulare
1000 V CC
10 kA
Guida DIN