
OVRPV22401000TS
OVR PV T1+T2
OVR PV T1-T2 12.5-1000 P TS QS Surge Protective Device
Codice: 2CTB812121R1000
Codice Metel: OVRPV22401000TS
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
110x64x84
I imp, 10 / 350 µs 6.25 kA
I total, 10 / 350 µs 12.25 kA
Nominale 8 / 20 µs 20 kA
I max, 8 / 20 µs 40 kA
I total, 10 / 350 µs 12.5 kA
OVR PV T1-T2 12.5-1000 P TS QS Surge Protective Device
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
IP20
Sì
Lpe 2.5 kV
Ll 2.5 kV
Ln 0 kV
Npe 2.5 kV
3,8 kV
Without derating 4000 m
L-PE 1100 V
L-L 1100 V
L-N 0 V
N-PE 0 V
L-PE 1100 V
L-L 1100 V
L-N 0 V
N-PE 0 V
IEC 61 643-11 / EN 50539-11 / UL 1449 4th ed
3
2
Solare
0,462 kg
11 kA
3 passi modulari
1000 V CC
11 kA
Guida DIN