OVRPV1251500
OVR PV T1+T2
OVR PV T1-T2 5-1500 P QS
Codice: 2CTB812050R1500
Codice Metel: OVRPV1251500
Caratteristiche tecniche
OVR PV T1-T2 5-1500 C QS
si
2CTB812052R1500
Si (opzionale TS)
PUSH IN
4.5
50
11
5
20
50
5
95 x 54 x 86
IP20 (in ambiente interno)
si
L+ , L-
Non necess. fino a 11kA
Non necess. fino a 11kA
-
5
12.5
4000
30
25
35
250Vc.a. - 1A
-
1500
12Vc.c. - 0.5mA
EN 50539-11 / IEC 61643-31 ; UL 1449 4a Ed
3
95
-40 … +85
V0
no
si
1.5
Varistore
-40 … +85
≤ 25
1500
1NA-1NC
c.c.
Fotovoltaiche
T1+T2 / I+II