
OVRPV22401500TS
OVR PV T2
OVR PV T2 40-1500 P TS
Codice: 2CTB802401R1500
Codice Metel: OVRPV22401500TS
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
90x54x66
Nominale 8 / 20 µs 20 kA
I max, 8 / 20 µs 40 kA
OVR PV T2 40-1500 P TS Surge Protective Device
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
No
IP20
Sì
Lpe 4 kV
Ll 4 kV
5 kV
2000 m
L-PE 1500 V
L-L 1500 V
L-N 0 V
N-PE 0 V
L-PE 1500 V
L-L 1500 V
L-N 0 V
N-PE 0 V
IEC 61643-31, UL14419 Ed5
1
3
2
Solare
0,329 kg
10 kA
3 passi modulari
15000 V/CC
10 kA
Guida DIN
T2 / II




