JSD-TD25P-020E01 DISPOSITIVO MOBILE A DUE MANI 2X SAFEBALL, CAVO 5M, IP55
Codice: 2TLA930054R0000
Codice Metel: JSD-TD25P-020E01
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
150x70x315
2 A
Il JSD-TD25P-020E01 è un dispositivo mobile a due mani con due Safeball. Il collegamento avviene tramite un cavo da 5 m. Le unità di comando mobili del TIPO JSD-TD25P- sono disponibili in diverse configurazioni e vengono utilizzate in macchine e impianti impianti per il controllo di processi pericolosi in aree in cui nessun'altra misura di protezione è efficace al momento del funzionamento (ad es. presse, ecc.). A seconda della valutazione dei rischi e dell'equipaggiamento dell'unità operativa, è consentito l'uso come dispositivo di abilitazione o come unità operativa a due mani in conformità con la norma. I pulsanti di comando sono stati integrati nella Safeball montata lateralmente in modo tale da favorire l'ergonomia e la sicurezza di manipolazione durante l'uso.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP55
5 m
1,09 kg
-25 ... +50 °C
10 ... 30 V CC
JSTD25