M12-C61 CAVO SCH. 6M M12 FEMMINA DRITTO
Codice: 2TLA020056R0000
Codice Metel: 2TLA020056R0000
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza, sicurezza, accessori per barriere fotoelettriche di sicurezza, M12-C61 Cavo scherm. 6 m M12 femmina dritto, prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
IP67
Collegamento M12