MSHD-LY MANIGLIA ROSSA/GIALLA IP64 MS116
Codice: 1SAM201920R1002
Codice Metel: MSHDLY
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Codice Ordine: MSHDLY - Salvamotori e relè termici-MS116, Mx132, MS132T e Mx165 - Accessori-Maniglie e alberi per remotamento a portella
MSHD-LY Maniglia IP64 Giallo per MS116
Secondo la Direttiva CE 2002/95/CE 18 Agosto, 2005 e amendamenti / 20050818
ON / OFF
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1
0.065 kg
MSHD