MSHD-LTB MANIGLIA NERA IP64 PER MS132/165
Codice: 1SAM201920R1011
Codice Metel: MSHDLTB
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Codice Ordine: MSHDLTB - Salvamotori e relè termici-MS116, Mx132, MS132T e Mx165 - Accessori-Maniglie e alberi per remotamento a portella
MSHD-LTB Maniglia IP64 Nero per MS132, MS165
Secondo la Direttiva CE 2002/95/CE 18 Agosto, 2005 e amendamenti / 20050818
ON / OFF / TRIP
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1
0.065 kg
MSHD