
EP 700 7
Salvamotori MS116
MS116 25-32A INTERRUTTORE SALVAMOTORE 10KA
Codice: 1SAM250000R1015
Codice Metel: EP 700 7
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
25 ... 32 A
Classe 10 A
Codice Ordine: EP 700 7 - Salvamotori e relè termici-Interruttori di protezione magnetotermica in classe 10-Salvamotori MS116 classe 10
MS116-32 Salvamotori e relè termici
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
50000 cicli i
100000 ciclo i
3
ON / OFF
2000 m
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40 A2L
0.31 kg
1.9 ... 3.1 watt
230 V AC 16 kA
400 V AC 100 kA
440 V AC 100 kA
500 V AC 100 kA
690 V AC 100 kA
690 V CA
Connessione a vite
MS116








