MS116 10-16A INTERRUTTORE SALVAMOTORE 16KA
Codice: 1SAM250000R1011
Codice Metel: EP 091 1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
10 ... 16 A
Classe 10 A
Codice Ordine: EP 091 1 - Salvamotori e relè termici-Interruttori di protezione magnetotermica in classe 10-Salvamotori MS116 classe 10
MS116-16 Salvamotori e relè termici
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
100000 cicli i
100000 ciclo i
3
ON / OFF
2000 m
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1
0.265 kg
1.1 ... 2.8 watt
230 V AC 16 kA
230 V AC 16 kA
690 V CA
Connessione a vite
MS116