Trasformatori amperometrici ABB per misura indiretta della corrente: soluzioni affidabili per monitoraggio energetico ed efficienza degli impianti.
L’ampia e completa gamma di trasformatori amperometrici ABB trova il suo naturale impiego a completamento dei sistemi di misura, consentendo la misurazione indiretta delle grandezze elettriche quando la corrente di rete supera il range di portata nominale degli strumenti. Inseriti all’interno dei sistemi di monitoraggio, permettono di rilevare in modo preciso e affidabile i valori di corrente, contribuendo a una gestione efficiente dell’energia e al controllo dei consumi.
Le soluzioni ABB sono progettate per garantire elevata precisione, sicurezza e facilità di installazione, adattandosi a diverse applicazioni in ambito industriale, terziario e infrastrutturale. La gamma di trasformatori amperometrici ABB include i CT1M (trasformatori a nucleo chiuso da 50 A a 6000 A) e i CT1M-S (trasformatori a nucleo apribile da 100 A a 1500 A). I CT1M e i CT1M-S hanno classe di accuratezza dello 0,5% e dell'1% secondo la norma IEC 61869-2.
Grazie alla qualità costruttiva e alla conformità alle normative, i trasformatori amperometrici ABB rappresentano una soluzione affidabile per il monitoraggio energetico e l’ottimizzazione delle prestazioni degli impianti elettrici.