EH 019 1
Trasformatori Amperometrici - Serie CTA .../5 A, a primario avvolto con inserzione su bullone Ø8mm
CTA/25 TRASFORMATORE DI CORRENTE
Codice: 2CSG111060R1141
Codice Metel: EH 019 1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
25 A
5 A
Codice Ordine: EH 019 1 - Utilizzati per trasformare correnti primarie in correnti secondarie .../5 A alimentando indirettamente
apparecchi di misura di tipo analogico e digitale; sono disponibili sia con primario
avvolto sia con primario passante. Nel primo caso sono forniti insieme alla barra o al morsetto
primario; nel secondo prevedono un foro in cui inserire la barra o il cavo che costituisce il
primario.
0.285 kg
0.5
primario avvolto