
OVRPV1251000C
OVR PV T1+T2
OVR PV T1-T2 5-1000 C QS
Codice: 2CTB812052R1000
Codice Metel: OVRPV1251000C
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
45x24x74
Nominale 8 / 20 µs 20 kA
I max, 8 / 20 µs 40 kA
I total, 10 / 350 µs 5 kA
OVR PV T1-T2 5-1000 C QS Surge Protective Device
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
IP20
Sì
3,8 kV
IEC 61 643-11 / EN 50539-11
2
Solare
0,079 kg
11 kA
3 passi modulari
1000 V CC
Guida DIN
T1+T2 / I+II





