Electrification businessCatalogo generale

1SDA100785R1

Sezionatori - 3 poli

SEZIONATORE TMAX XT6D 1000 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI

Prodotto sostenibile

Codice: 1SDA100785R1
Codice Metel: 1SDA100785R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 15

  • 415/440 V AC 1000 A

    690 V AC 1000 A

  • 415/440 V AC 800A

    690 V AC 800 A

  • 250 V DC 1000 A 2p in serie

    500 V DC 1000 A 2p in serie

    750 V DC 1000 A 3p in serie

  • 250 V DC 800 A 2p in serie

    500 V DC 800 A 2p in serie

    750 V DC 800 A 3p in serie

  • 1000 A

  • 1000

  • 3

Carico prodotti dai venditori...

Prodotti correlati

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci