Electrification businessCatalogo generale

1SDA101911R1

Sezionatori - 4 poli

SEZIONATORE TMAX XT7D 1600 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO A LEVA

Prodotto sostenibile

Codice: 1SDA101911R1
Codice Metel: 1SDA101911R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 20

  • 415/440 V AC 1600 A

    690 V AC 1600 A

  • 415/440 V AC 1600 A

    690 V AC 1600 A

  • 250 V DC 1600 A 2p in serie

    500 V DC 1600 A 3p in serie

    750 V DC 1600 A 4p in serie

  • 250 V DC 1600 A 2p in serie

    500 V DC 1250 A 3p in serie

    750 V DC 1250 A 4p in serie

  • 1600 A

  • 1600

  • 4

Carico prodotti dai venditori...

Prodotti correlati

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci