SEZIONATORE TMAX XT6D 800 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI
Codice: 1SDA107600R1
Codice Metel: 1SDA107600R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
15
415/440 V AC 630 A
690 V AC 630 A
415/440 V AC 630 A
690 V AC 630 A
250 V DC 630 A 2p in serie
500 V DC 630 A 2p in serie
750 V DC 630 A 3p in serie
250 V DC 630 A 2p in serie
500 V DC 630 A 2p in serie
750 V DC 630 A 3p in serie
630 A
630
3