1SDA100546R1
Sezionatori - 3 poli
SEZIONATORE TMAX XT5D 400 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI
Codice: 1SDA100546R1
Codice Metel: 1SDA100546R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
5
415/440 V AC 400 A
690 V AC 400 A
415/440 V AC 400 A
690 V AC 400 A
250 V DC 400 A 2p in serie
500 V DC 400 A 2p in serie
750 V DC 400 A 3p in serie
250 V DC 400 A 2p in serie
500 V DC 400 A 2p in serie
750 V DC 400 A 3p in serie
400 A
400
3