SEZIONATORE TMAX XT7D 1250 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO CON ACCUMULO DI ENERGIA
Codice: 1SDA101916R1
Codice Metel: 1SDA101916R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
20
415/440 V AC 1250 A
690 V AC 1250 A
415/440 V AC 1250 A
690 V AC 1250 A
250 V DC 1250 A 2p in serie
500 V DC 1250 A 3p in serie
750 V DC 1250 A 4p in serie
250 V DC 1250 A 2p in serie
500 V DC 1250 A 3p in serie
750 V DC 1250 A 4p in serie
1250 A
1250
4