
LS21M46B11-U01
Finecorsa
LS21M46B11-U01 Limit Switch
Codice: 1SBV015646R2601
Codice Metel: LS21M46B11-U01
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
102x30x16
1 NO, 1 NC
Secondo IEC 60947-5-1, q = 40 °C 10 A
LS21M46B11-U01 is a 30 mm wide, compact Limit Switch made of zinc alloy material (Zamak), with 2 mounting holes at the top, a prewired UL62 - PVC cable (1 m) on the bottom, bent steel roller lever (Ø18 mm) actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
0 cicli
Secondo IEC 60529 IP67
AC-15 3600 cicli orari
DC-13 3600 cicli orari
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508 and CSA C22-2 N°14
Massimo 14,2 W
0,237 kg
-25 ... +70 °C
4 kV
Secondo IEC 60947-5-1 e VDE 0110 Gr. C 400 V
Leva a rullo in acciaio sopraelevato Ø18 mm
30 mm
LS20