
LS43P31B11
Finecorsa
LS43P31B11 FINECORSA
Codice: 1SBV010731R1211
Codice Metel: LS43P31B11
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
121x47x41
1 NO, 1 NC
Secondo IEC 60947-5-1, q = 40 °C 10 A
LS43P31B11 is a 40 mm wide, standard reinforced Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 4 mounting holes at the top and bottom, 1 ISO M20x1.5 cable entry on the bottom, plastic roller lever (Ø22 mm) on steel plunger actuator for horizontal movement and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
25 milioni
Secondo IEC 60529 IP65
AC-15 3600 cicli orari
DC-13 3600 cicli orari
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508 and CSA C22-2 N°14
Massimo 5 W
0,137 kg
-25 ... +70 °C
6 kV
Secondo IEC 60947-5-1 e VDE 0110 Gr. C 500 V
Secondo UL/CSA 600 V
Leva a rullo in plastica Ø22 mm su pistone in acciaio per movimento orizzontale
40 mm - EN 50041
LS40























