
LS60M41B11
Finecorsa
LS60M41B11 CONT. 1NA+1NC TESTA A LEVA CON ROTELLA IN POLIAMMIDE Ø 22 MM
Codice: 1SBV011341R1211
Codice Metel: LS60M41B11
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
129x62x59
Secondo IEC 60947-5-1, q = 40 °C 10 A
I finecorsa sono dispositivi elettromeccanici. I contatti sono meccanicamente legati ad un attuatore. Grazie alla combinazione di svariati tipi di attuatori, corpi e contatti, i finecorsa ABB sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, indipendentemente dalle condizioni ambientali.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Circuito di alimentazione 50/60 Hz
Secondo IEC 60529 IP66
3600 cicli orari
AC-15 3600 cicli orari
DC-13 3600 cicli orari
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508 and CSA C22-2 N°14
1
1
Massimo 5 W
0,305 kg
Secondo IEC 68-2-3 e salinità/corrosione Secondo IEC 68-2-11
-25 ... +70 °C
6 kV
Secondo IEC 60947-5-1 e VDE 0110 Gr. C 500 V
Secondo UL/CSA 600 V
Leva con rotella in poliammide Ø 22 mm
LS70



















