DS-ARC1 è il dispositivo di rilevamento di guasti da arco elettrico 1P+N con interruttore magnetotermico differenziale integrato e potere di interruzione pari a 6 kA e 10 kA (nella versione M). Con un ingombro di soli tre moduli, i dispositivi della serie DS-ARC1 offrono una protezione completa, riducendo il rischio di incendio. L’RCBO integrato protegge inoltre dalle sovracorrenti e dalla corrente di guasto a terra: una soluzione compatta in un unico dispositivo.