Electrification businessCatalogo generale

DS-ARC1 B6 A30

DS-ARC

AFDD

Codice: 2CSA255103R1065
Codice Metel: DS-ARC1 B6 A30

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 85x52,5x69

  • B

  • 2.8 N·m

  • 6 A

  • 30 mA

  • il dispositivo DS-ARC1 1P+N consente di rilevare i guasti d'arco elettrico (AFDD) e integra un interruttore magnetotermico differenziale in 3 moduli. Garantisce quindi la protezione da cortocircuito, sovraccarico, differenziale o arco elettrico in un solo dispositivo

  • Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

  • 50 … 60 Hz

  • 2

  • Terminali IP20

    Abitazione IP40

  • Rosso ON / Verde OFF

  • IEC/EN 62606, IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1

  • 1P+N

  • 1

  • 2,5 W

  • 240 g

  • 6 kA

  • 7,5 kA

  • -25 ... 55 °C

  • 4 kV

  • 230...240 V AC

  • 500 V

  • DS-ARC1

  • Contatto ausiliario, contatto ausiliario/segnale, sgancio in derivazione, sgancio per sottotensione, sgancio per sovratensione, contatto ausiliario inferiore

  • Toggle - Gruppo di isolamento II, arancione RAL 2004, sigillabile in posizione ON-OFF

  • Tipo A

  • Guida DIN

  • Terminali a vite

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci