
DS-ARC1 B13 A30
DS-ARC
AFDD
Codice: 2CSA255103R1135
Codice Metel: DS-ARC1 B13 A30
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
85x52,5x69
B
2.8 N·m
13 A
30 mA
il dispositivo DS-ARC1 1P+N consente di rilevare i guasti d'arco elettrico (AFDD) e integra un interruttore magnetotermico differenziale in 3 moduli. Garantisce quindi la protezione da cortocircuito, sovraccarico, differenziale o arco elettrico in un solo dispositivo
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
50 … 60 Hz
2
Terminali IP20
Abitazione IP40
Rosso ON / Verde OFF
IEC/EN 62606, IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
1P+N
1
2 W
240 g
6 kA
7,5 kA
-25 ... 55 °C
4 kV
230...240 V AC
500 V
DS-ARC1
Contatto ausiliario, contatto ausiliario/segnale, sgancio in derivazione, sgancio per sottotensione, sgancio per sovratensione, contatto ausiliario inferiore
Toggle - Gruppo di isolamento II, arancione RAL 2004, sigillabile in posizione ON-OFF
Tipo A
Guida DIN
Terminali a vite