EP 699 1
Salvamotori MS116
MS116 20-25A INTERRUTTORE SALVAMOTORE 10KA
Codice: 1SAM250000R1014
Codice Metel: EP 699 1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
20 ... 25 A
Classe 10 A
Codice Ordine: EP 699 1 - Salvamotori e relè termici-Interruttori di protezione magnetotermica in classe 10-Salvamotori MS116 classe 10
MS116-25 Salvamotori e relè termici
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
50000 cicli i
100000 ciclo i
3
ON / OFF
2000 m
IEC/EN 60947-1
0.31 kg
1.8 ... 2.8 watt
230 V AC 10 kA
230 V AC 16 kA
690 V CA
Connessione a vite
MS116