EP 883 1
Salvamotori MS132
MS132 4,0-6,3A INTERRUTTORE SALVAMOTORE 100KA
Codice: 1SAM350000R1009
Codice Metel: EP 883 1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
4.0 ... 6.3 A
Classe 10 A
Codice Ordine: EP 883 1 - Salvamotori e relè termici-Interruttori di protezione magnetotermica in classe 10-Salvamotori MS132 classe 10
MS132-6.3 Salvamotori e relè termici
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
50000 cicli i
100000 ciclo i
3
ON / OFF / TRIP
2000 m
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40 A2L
0.265 kg
0.7 ... 1.8 watt
230 V AC 100 kA
250 V DC 3 Poli in Serie 10 kA
400 V AC 100 kA
440 V AC 100 kA
500 V AC 100 kA
690 V AC 100 kA
230 V AC 100 kA
400 V AC 100 kA
440 V AC 100 kA
500 V AC 100 kA
690 V AC 100 kA
690 V CA
Connessione a vite
MS132