
D1M 20 ETHERNET
Codice: 2TAZ665054R2000
Codice Metel: D1M20LAN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Modbus TCP/IP
1 A
5 A
D1M 20 Ethernet is a power meter with aux supply 85-265 V AC/DC, Modbus TCP/IP RJ45, 2 digital inputs and 2 digital outputs, class 0.5 accuracy for active energy according to IEC 61557-12 PMD, LCD display
Tensione massima AC 300 V
Corrente massima AC 6 A
Frequenza massima 60 KHZ
1, 3
2 ingressi digitali, 2 uscite digitali
0.252 kg
Active Energy ±0.5%
80-300 V
Guida DIN