
D1M 15 MODBUS
Codice: 2TAZ665052R2000
Codice Metel: D1M15RS485
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Modbus RTU
1 A
5 A
D1M 15 Modbus is a multimeter with aux supply 85-265 V AC/DC, Modbus RTU RS485, 2 digital outputs, class 1 accuracy for active energy according to IEC 61557-12 PMD, LED display
Tensione massima AC 300 V
Corrente massima AC 6 A
Frequenza massima 60 KHZ
1, 3
2 uscite digitali
0.252 kg
Active Energy ±1%
80-300 V
Guida DIN