OTDC250GV22
OTDC250
OTDC250GV22 DC Switch-disconnector
Codice: 1SCA161939R1001
Codice Metel: OTDC250GV22
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
165x224x120
1500 V DC 10 kA
Per 1 s 10 kA
1500 V 250 A
250 A
q = 40 °C 250 A
A fully optimized four-pole DC switch-disconnector to operate 2 circuits with single switch. The new design offers both a size reduction and an increase in efficiency and performance to help manufacturers adapt to the industry’s rapid adoption of 1500V DC solutions.
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
S2.0
10000 cicli
No
2
IP20
IEC 60947-1, -3
4
A condizioni operative nominali per polo 7.7 … 8.4 W
3 kg
1500 V DC 10 kA
12 kV
1500 V
1500 V
Montaggio della base
Terminali a capocorda
Interruttore automatico