TERMOSTATO ANTRACITE
Codice: 2CLA234000N1801
Codice Metel: N2340 AN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Antracite
Color: Anthracite.
Electronic time-programmable thermostat.
Day/week programming.
Summer/winter function.
LCD display.
Output: 1x NO + 1x NC. Potential free. Max.: 8(2)A.
Power supply: 2x 1.5V AA type battery (LR6).
Size: 3 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Plastica, termoplastica
110 g