
M12-C103
Cavi di connessione
M12-C103 Cavo sch 10ám Conn. M12 fem. dritt
Codice: 2TLA020056R4000
Codice Metel: M12-C103
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
15x15x10
Nero
2 A
PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza, Sicurezza, Accessori per barriere fotoelettriche di sicurezza, M12-C103 Cavo scherm. 10 m conn. M12 fem. dritto., Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP67/IP69K
No
10 m
Rivestimento: PVC - Pin/presa: Ottone placcato oro
8
0,478 kg
-20 ... 80 °C
24
24 V
Cavo con connettori
Collegamento M12