Electrification businessCatalogo generale

JSD-HD4-010L01

JSHD4

JSD-HD4-010L01 3-pos.enabling device w/o add.switch, with

Codice: 2TLA920008R0000
Codice Metel: JSD-HD4-010L01

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 34x58x162

  • 2

  • 0,02 A

  • The JSD-HD4-010L01 is a three-position enabling device without LEDs . The connection is realized via a M12/ 5pol. connector.

    Please be aware that the internal wiring isn´t equivalent to the standard devices.

    To ensure the right function, please check the data sheet before ordering.

    Three-position enabling devices are used to allow limited movement of the machine when the operator is in the hazardous area, for example during commissioning, maintenance and troubleshooting.

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • Dispositivo a tre posizioni utilizzato per consentire un movimento limitato della macchina quando l'operatore si trova nell'area pericolosa.

  • IP65

  • No

  • Contacts

  • Gomma: NBR - Impugnatura: poliammide e nory

  • 0,22 kg

  • -10 ... +50 °C

  • 24 V CC

  • JSHD

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci